• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Προσαρμογείς, σύνδεση διεργασίας
  4. Προσαρμογείς εγκατάστασης
  5. E40160

Βιδωτός σφιγκτήρας για αισθητήρες διεργασιών

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

Βιδωτός σφιγκτήρας για αισθητήρες διεργασιών

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

  • Για εγκατάσταση αισθητήρων ροής σε αγωγούς
  • Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
  • Εύκολη ρύθμιση του βάθους βύθισης του αισθητήρα
  • Πολύ υψηλή, αξιόπιστη αντοχή πίεσης υπερφόρτωσης
  • Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • reg31
Εφαρμογή
Σχεδίαση για αισθητήρες ροής Ø 10 mm
Εφαρμογή για βιομηχανικές εφαρμογές
Εγκατάσταση Βιδωτός σφιγκτήρας
Μέσο υγρά και αέρια
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 300
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 80
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας
Σύνδεση αισθητήρα Ø 10 mm
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση R 1/2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ