Κονέκτορες COMBICON
E40171
COMBICON PLUG / QUANTITY 5
Κονέκτορες COMBICON
E40171
COMBICON PLUG / QUANTITY 5
- Σύνδεση μονάδων πινάκων ελέγχου με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
- Βύσματα που διευκολύνουν τη συντήρηση
- Απλή και γρήγορη καλωδίωση μέσω σφιγκτήρων εγκλωβισμού
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Αντίσταση μετάβασης [mΩ] | 1,5; (2,5 mm²) |
---|---|
Μεγ. ρεύμα φορτίου [A] | 12; (2,5 mm²) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 34,85 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ηλεκτροφόρα τμήματα: κράμα χαλκού επικασσιτερωμένο |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 5 τμχ |
---|