Προσαρμογέας εγκατάστασης για αισθητήρες ροής
E40180
ADAPTER G1-R3/4/V4A
Προσαρμογέας εγκατάστασης για αισθητήρες ροής
E40180
ADAPTER G1-R3/4/V4A
- Για εγκατάσταση αισθητήρων ροής σε αγωγούς
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
- Κατάλληλο για υπερηχητικούς αισθητήρες και μαγνητο-επαγωγικούς αισθητήρες
- Μαζί με τη μονάδα παρέχονται τα απαιτούμενα υλικά στεγανοποίησης
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για αισθητήρες ροής Typ SM8, SU8 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 381,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Φλάντζα στεγανοποίησης: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση R 3/4 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 2 τμχ |
---|