Εφαρμογή
Σχεδίαση | για αισθητήρες ροής Typ SM8, SU8 |
---|---|
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 16 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 349 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Φλάντζα στεγανοποίησης: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1/2" NPT |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 2 τμχ |
---|