• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Προσαρμογείς, σύνδεση διεργασίας
  4. Προσαρμογείς εγκατάστασης
  5. E40199

Προσαρμογέας εγκατάστασης για αισθητήρες ροής

E40199

REDADAPT G1/2"-R1/2"

Προσαρμογέας εγκατάστασης για αισθητήρες ροής

E40199

REDADAPT G1/2"-R1/2"

  • Για εγκατάσταση αισθητήρων ροής σε αγωγούς
  • Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
  • Κατάλληλο για μαγνητο-επαγωγικούς αισθητήρες
  • Μαζί με τη μονάδα παρέχονται τα απαιτούμενα υλικά στεγανοποίησης
  • Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • acs
  • reg31
Εφαρμογή
Σχεδίαση για αισθητήρες ροής SM6
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 251
Υλικό κατασκευής Προσαρμογέας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); Φλάντζα στεγανοποίησης: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm
Σύνδεση αισθητήρα G 1/2
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση R 1/2
Στεγανοποίηση Επίπεδη τσιμούχα
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Τσιμούχες στεγανοποίησης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 2 τμχ