Προσαρμογέας εγκατάστασης για αισθητήρες ροής
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
Προσαρμογέας εγκατάστασης για αισθητήρες ροής
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
- Για εγκατάσταση αισθητήρων ροής σε αγωγούς
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
- Κατάλληλο για μαγνητο-επαγωγικούς αισθητήρες
- Μαζί με τη μονάδα παρέχονται τα απαιτούμενα υλικά στεγανοποίησης
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για αισθητήρες ροής SM6 |
---|---|
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 16 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 264,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); Φλάντζα στεγανοποίησης: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/2 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1/2" NPT |
Στεγανοποίηση | Επίπεδη τσιμούχα |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 2 τμχ |
---|