Σύνδεσμος κωνικού δακτυλίου
E40261
COMPRESSION FITTING 1/2 NPT
Σύνδεσμος κωνικού δακτυλίου
E40261
COMPRESSION FITTING 1/2 NPT
- Για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση αισθητήρων θερμοκρασίας
- Ρύθμιση του ζητούμενου βάθους βύθισης του αισθητήρα με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εγκατάσταση | Σύνδεσμος κωνικού δακτυλίου |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 50 |
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 50 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 80 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | Ø 8 mm |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1/2" NPT |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|