Σύνδεσμος κωνικού δακτυλίου
E40268
COMPRESSION FITTING G3/4 METALLIC SEALIN
Σύνδεσμος κωνικού δακτυλίου
E40268
COMPRESSION FITTING G3/4 METALLIC SEALIN
- Για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση αισθητήρων θερμοκρασίας
- Ρύθμιση του ζητούμενου βάθους βύθισης του αισθητήρα με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εγκατάσταση | Σύνδεσμος κωνικού δακτυλίου |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 161 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | Ø 8 mm |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|