Εφαρμογή
Σχεδίαση | για ογκομετρικό αισθητήρα ροής SMF | ||
---|---|---|---|
Εφαρμογή | βιομηχανία τροφίμων και αναψυκτικών; Τομέας υγιεινής | ||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 2751,4 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ονομαστική διάμετρος | DN40 (1 1/2“) |
Σύνδεση αισθητήρα | Ειδική φλάντζα συσκευής ifm |
Σύνδεση διεργασίας | SMS 1145 |
Σύνδεση διεργασίας κατάλληλη για τυποποιημένες σωληνώσεις | (ISO 2037); (DIN EN 10357 σειρά D) |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | Ra ≤ 0,4 µm |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 2 τμχ |
---|