Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες στάθμης
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες στάθμης
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
- Ασφαλής εγκατάσταση αισθητήρων στάθμης σε δοχεία
- Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Εύκολη ρύθμιση του βάθους βύθισης του αισθητήρα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για χωρητικούς αισθητήρες στάθμης LK, LI, LT, LL |
---|---|
Εγκατάσταση | Βιδωτός σφιγκτήρας |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 0,5 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...80 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 394,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 50 / L = 37,5 |
Υλικό κατασκευής | Φλάντζα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Παξιμάδι ασφάλισης: Ανοξείδωτος χάλυβας; Αποστατικός δακτύλιος: Ορείχαλκος; Δακτύλιος σύσφιξης: FKM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 6...9 |
Σύνδεση αισθητήρα | Ø 16 mm |
Σύνδεση διεργασίας | Συγκολλήσιμος προσαρμογέας Ø 50 mm |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|