Βιδωτός σφιγκτήρας για αισθητήρες διεργασιών
E43003
MOUNTING ADAPTER G3/4
Βιδωτός σφιγκτήρας για αισθητήρες διεργασιών
E43003
MOUNTING ADAPTER G3/4
- Για εγκατάσταση χωρητικών αισθητήρων στάθμης σε δοχεία
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
- Ρύθμιση του ζητούμενου βάθους βύθισης του αισθητήρα με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για χωρητικούς αισθητήρες στάθμης LK, LI, LT, LL |
---|---|
Εγκατάσταση | Βιδωτός σφιγκτήρας |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 0,5 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...80 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 250 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 39 / L = 44 |
Υλικό κατασκευής | Φλάντζα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Παξιμάδι ασφάλισης: Ανοξείδωτος χάλυβας; Αποστατικός δακτύλιος: Ορείχαλκος; Δακτύλιος σύσφιξης: FKM; Τσιμούχα: Tesnit |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 6...9 |
Σύνδεση αισθητήρα | Ø 16 mm |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|