Πλάκα φλάντζας για αισθητήρες στάθμης
E43006
FLANGE PLATE 65-80 D16
Πλάκα φλάντζας για αισθητήρες στάθμης
E43006
FLANGE PLATE 65-80 D16
- Χρησιμοποιείται προαιρετικά για τη λειτουργία χωρητικών αισθητήρων στάθμης
- Εύκολη, γρήγορη και οικονομική τοποθέτηση στο καπάκι της δεξαμενής
- Ρύθμιση του ζητούμενου βάθους βύθισης του αισθητήρα με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
- Ακλόνητη στερέωση του αισθητήρα με εξάρτημα με σφιγκτήρα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για χωρητικούς αισθητήρες στάθμης LK, LI, LT, LL |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 0,5 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 144,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Φλάντζα: Αλουμίνιο Ανοδιωμένο; Παξιμάδι ασφάλισης: Ανοξείδωτος χάλυβας; Αποστατικός δακτύλιος: Ορείχαλκος; Δακτύλιος σύσφιξης: FKM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 6...9 |
Σύνδεση αισθητήρα | Προσαρμογή με σφιγκτήρα Ø 16 mm |
Σύνδεση διεργασίας | Φλάντζα |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|