Κλιματικός σωλήνας για αισθητήρες στάθμης
E43101
CLIMATIC TUBE L=472
Κλιματικός σωλήνας για αισθητήρες στάθμης
E43101
CLIMATIC TUBE L=472
- Χρησιμοποιείται προαιρετικά για τη λειτουργία χωρητικών αισθητήρων στάθμης
- Για χρήση σε νερό και ένυδρα μέσα με θερμοκρασίες > 35 C
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
- Αποτελεσματική προστασία κατά της διείσδυσης νερού
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για χωρητικούς αισθητήρες στάθμης LK, LI |
---|---|
Μέσο | Νερό; υγρά με βάση το νερό |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...60 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 0,5 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 20...60 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 140,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PP-H; NBR |
Μήκος L [mm] | 472 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|