Πλάκα φλάντζας για αισθητήρες στάθμης
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
Πλάκα φλάντζας για αισθητήρες στάθμης
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
- Χρησιμοποιείται προαιρετικά για τη λειτουργία αισθητήρων στάθμης με ραντάρ κυματοδηγού
- Εύκολη, γρήγορη και οικονομική τοποθέτηση στο καπάκι της δεξαμενής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για αισθητήρες στάθμης LR |
---|---|
Πίεση δεξαμενής [bar] | -1...16; (εξαρτάται από την χρησιμοποιούμενη τσιμούχα) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 196,4 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Φλάντζα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 6...9 |
Σύνδεση αισθητήρα | βιδωτή σύνδεση G 3/4 εσωτερικό σπείρωμα |
Σύνδεση διεργασίας | Φλάντζα Ø 80 mm |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|