Ράβδος για αισθητήρες στάθμης
E43203
LR PROBE L240
Ράβδος για αισθητήρες στάθμης
E43203
LR PROBE L240
- Απαιτείται για τη λειτουργία αισθητήρων στάθμης με ραντάρ κυματοδηγού
- Για αξιόπιστο εντοπισμό υδατικών μέσων
- Προσαρμογή σε διάφορα ύψη δοχείων με μείωση μήκους του στελέχους του αισθητήρα
- Κατάλληλο για γαλακτώματα ψυκτικών μέσων, υγρά καθαρισμού ή νερό με μεγάλες ποσότητες ρύπων
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για αισθητήρες στάθμης LR |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 240 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 102,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 4 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|