- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Προσαρμογείς, σύνδεση διεργασίας
- Ομοαξονικοί σωλήνες για αισθητήρες στάθμης
- E43212
Ομοαξονικός σωλήνας για αισθητήρες στάθμης
E43212
LR COAX TUBE G3/4 L450
Ομοαξονικός σωλήνας για αισθητήρες στάθμης
E43212
LR COAX TUBE G3/4 L450
- Για χρήση σε μέσα με χαμηλή διηλεκτρική αντοχή
- Αξιόπιστος εντοπισμός λαδιών και ελαιοδιαλυτών μέσων
- Αποτελεσματική προστασία από τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
- Δεν απαιτείται ελάχιστη απόσταση από το τοίχωμα του δοχείου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για αισθητήρες στάθμης LR |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -40...200 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 |
Αντοχή σε κενό [mbar] | -1000 |
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 16 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 290,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Ομοαξονικός σωλήνας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); Τσιμούχα: NBR ενισχυμένη ίνα; τεμάχιο κεντραρίσματος: PPS ενισχυμένη ίνα; υποστήριγμα στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301) |
Σύνδεση αισθητήρα | βιδωτή σύνδεση G 3/4 εσωτερικό σπείρωμα |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Μήκος L [mm] | 450 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|