• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Προσαρμογείς, σύνδεση διεργασίας
  4. Ομοαξονικοί σωλήνες για αισθητήρες στάθμης
  5. E43223

Ομοαξονικός σωλήνας για αισθητήρες στάθμης

E43223

LR COAX TUBE NPT L1200

Ομοαξονικός σωλήνας για αισθητήρες στάθμης

E43223

LR COAX TUBE NPT L1200

  • Χρησιμοποιείται προαιρετικά για τη λειτουργία αισθητήρων στάθμης με ραντάρ κυματοδηγού
  • Αξιόπιστος εντοπισμός λαδιών και ελαιοδιαλυτών μέσων
  • Αποτελεσματική προστασία από τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
  • Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
  • Δεν απαιτείται ελάχιστη απόσταση από το τοίχωμα του δοχείου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση Για αισθητήρες στάθμης LR
Θερμοκρασία μέσου [°C] -40...200
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 16
Αντοχή σε κενό [mbar] -1000
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 645
Υλικό κατασκευής Ομοαξονικός σωλήνας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); τεμάχιο κεντραρίσματος: PPS ενισχυμένη ίνα; υποστήριγμα στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301)
Σύνδεση αισθητήρα βιδωτή σύνδεση G 3/4 εσωτερικό σπείρωμα
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση 3/4" NPT εξωτερικό σπείρωμα
Μήκος L [mm] 1200
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ