Προσαρμογέας σύνδεσης για υγιεινό σύνδεσμο σωλήνα
E43305
ADAPT G1/2-DIN11851 DN40
Προσαρμογέας σύνδεσης για υγιεινό σύνδεσμο σωλήνα
E43305
ADAPT G1/2-DIN11851 DN40
- Για την εγκατάσταση αισθητήρων διεργασίας σε αγωγούς
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
- Προσαρμογέας από ανοξείδωτο χάλυβα για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 40 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 341,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/2 κώνος στεγάνωσης |
Σύνδεση διεργασίας | Φλάντζα σωλήνα DN40 (1,5") DIN 11851 |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | 0,4 / 4 |
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866 | H4 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|