Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
- Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
- Για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
- Με ενσωματωμένες θυρίδες διαρροής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για σωληνώσεις, με θύρα διαρροής | |
---|---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 50 | |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 160 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/2 κώνος στεγάνωσης |
Σύνδεση διεργασίας | Συγκολλήσιμος προσαρμογέας DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | 0,4 / 4 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|