• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Προσαρμογείς, σύνδεση διεργασίας
  4. Προσαρμογείς εγκατάστασης
  5. E43331
Εφαρμογή
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 630
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -10...60
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 76,2
Υλικό κατασκευής περίβλημα θηλυκού βύσματος: ατσάλι (1.0718); χαρακτηριστικά επιφάνειας: ψευδάργυρος/νικέλιο Γκρι; Τσιμούχα: NBR
Σύνδεση αισθητήρα G 1/4
Σύνδεση διεργασίας M16 x 2 Minimess
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ