Ράβδος για αισθητήρες στάθμης
E43345
LR HYGIENE PROBE L150
Ράβδος για αισθητήρες στάθμης
E43345
LR HYGIENE PROBE L150
- Απαιτείται για τη λειτουργία αισθητήρων στάθμης με ραντάρ κυματοδηγού
- Για αξιόπιστο εντοπισμό υδατικών μέσων
- Προσαρμογή σε διάφορα ύψη δοχείων με μείωση μήκους του στελέχους του αισθητήρα
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | υγιεινή, για αισθητήρες στάθμης σειράς LR |
---|---|
Εφαρμογή | Τομέας υγιεινής |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 150 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 63,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 6,5 |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | < 0,8 / 8 |
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866 | H3 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|