- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Προσαρμογείς, σύνδεση διεργασίας
- Ομοαξονικοί σωλήνες για αισθητήρες στάθμης
- E43378
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για αισθητήρες στάθμης LR |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -40...200 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 |
Αντοχή σε κενό [mbar] | -1000 |
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 16 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1120 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Ομοαξονικός σωλήνας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); υποστήριγμα στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301); τεμάχιο κεντραρίσματος: PPS ενισχυμένη ίνα |
Σύνδεση αισθητήρα | βιδωτή σύνδεση G 3/4 εσωτερικό σπείρωμα |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 3/4" NPT εξωτερικό σπείρωμα |
Μήκος L [mm] | 2000 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|