Μπλοκ προσαρμογέα διεργασιών
E43400
ADAPTBLOCK G3/4
Μπλοκ προσαρμογέα διεργασιών
E43400
ADAPTBLOCK G3/4
- Για εγκατάσταση αισθητήρων υγρασίας στο λάδι μέσα σε αγωγούς
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για αισθητήρα υγρασίας ελαίου LDH100 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 796,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο |
Σύνδεση αισθητήρα | G 3/4 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|