Διαχωριστής δεδομένων IO-Link
E43410
IO-LINK DATA SPLITTER NPN
Διαχωριστής δεδομένων IO-Link
E43410
IO-LINK DATA SPLITTER NPN
- Plug & Play ermöglicht einen nachträglichen Einbau ohne die Anlage zu verändern.
- Schnelle Bereitstellung von Sensordaten an übergeordnete IoT/Cloud-Systeme.
- Perfekte Unterstützung für Service- und Wartungspersonal.
- Einfaches Auskoppeln relevanter IO-Link-Daten zur effizienten Diagnose oder Prozessüberwachung.
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | για εκ των υστέρων τοποθέτηση σε υφιστάμενα συστήματα IO-Link; για συστήματα χωρίς δυνατότητας IO-Link |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (από τη μεριά της κύριας μονάδας; στον ελεγκτή / σύστημα: 20...30 DC) |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 24 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 17; (αμφίπλευρα) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι; (από τη μεριά της κύριας μονάδας) |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 2; (για επικοινωνία; χρόνος απόκρισης σήματος μεταγωγής: χρόνος απόκρισης συσκευής που προστέθηκε με χρόνο κύκλου διεργασίας IO-Link) |
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 1; (στον ελεγκτή / σύστημα) |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
Έξοδοι
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; IO-Link |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Προφίλ |
|
||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
|
---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | |
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | |
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | |
Λειτουργία SIO | Ναι | |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 4,2 |
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
|
---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A / B | |
Ειδος μεταφοράς | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | |
IO-Link Αναθεώρηση | 1.0; 1.1 | |
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 307 | ||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 89 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); μπρούντζος (2.0401); PBT; PA; Τσιμούχα: FKM; |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Απαιτείται παρελκόμενο |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |