• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Προσαρμογείς, σύνδεση διεργασίας
  4. Συγκολλήσιμος προσαρμογέας
  5. E43919

Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών

E43919

WELDING ADAPT G1/2 D85X44 V4A/3A

Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών

E43919

WELDING ADAPT G1/2 D85X44 V4A/3A

  • Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για τοίχωμα και οροφή δεξαμενής
  • Για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
  • Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Υψηλή αντοχή σε πίεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Εφαρμογή
Σχεδίαση με θύρα διαρροής
Εγκατάσταση για παχιά πάχη τοιχωμάτων και για δυσμενείς συνθήκες συγκόλλησης
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 50
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις
για σύνδεση αισθητήρα - μούφας
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 362,5
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα G 1/2 κώνος στεγάνωσης
Σύνδεση διεργασίας Συγκολλήσιμος προσαρμογέας Ø 84,8 mm
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη Ra <0,4 / Rz <4
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ