Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
E43920
WELDING ADAPT G1/2 D85X34/11,5 V4A/3A
Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
E43920
WELDING ADAPT G1/2 D85X34/11,5 V4A/3A
- Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για τοίχωμα και πάτο δεξαμενής
- Για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | με θύρα διαρροής | |
---|---|---|
Εγκατάσταση | για παχιά πάχη τοιχωμάτων και για δυσμενείς συνθήκες συγκόλλησης | |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 50 | |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 379,29 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/2 κώνος στεγάνωσης |
Σύνδεση διεργασίας | Συγκολλήσιμος προσαρμογέας Ø 84,8 mm |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | Ra <0,4 / Rz <4 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|