δοκιμή διαρροής G1/2 κωνική στεγάνωση PEEK SEAL
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
δοκιμή διαρροής G1/2 κωνική στεγάνωση PEEK SEAL
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
- Για ελέγχους διαρροής ανταπτόρων συγκόλλησης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | δοκιμή διαρροής για συγκολλήσιμο αντάπτορα με G1/2 κωνική στεγάνωση PEEK |
---|---|
Εφαρμογή | δοκιμή διαρροής μετά τη συγκόλληση και εάν είναι απαραίτητο, μετά τη λείανση |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 10 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 161,6 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ροδέλα στεγάνωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); ταχύς κονέκτορας: Αλουμίνιο; Φλάντζα στεγανοποίησης: PEEK; O-ring: FKM; Φλάντζα στεγανοποίησης: χάλυβα γαλβανισμένο με παρέμβυσμα NBR; αντάπτορας δοκιμής: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); βίδα άλεν με κεφάλι: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 20...25 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 κωνοειδής στεγάνωση |
Υλικό στεγάνωσης διεργασίας | PEEK |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|