- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Παρελκόμενα στερέωσης για κωδικοποιητές
- E60036
Ελατηριωτή βάση για γωνία στερέωσης
E60036
RESILIENT BASE
Ελατηριωτή βάση για γωνία στερέωσης
E60036
RESILIENT BASE
- Για ασφαλή πρόσδεση κωδικοποιητών
- Εύκολη, γρήγορη και οικονομική τοποθέτηση
- Αποτελεσματική απόσβεση δονήσεων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: E61438 Σύγκριση προϊόντων: E60036 / E61438 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 402,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 80 x 80 x 30 |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|