Τροχός μέτρησης
E60076
MEASURING WHEEL U:500 N:10
Τροχός μέτρησης
E60076
MEASURING WHEEL U:500 N:10
- Για χρήση σε συνδυασμό με κωδικοποιητές
- Για ακριβή μέτρηση της ταχύτητας ιμάντων
- Για ακριβή γραμμική μέτρηση σε διεργασίες εγκάρσιας κοπής
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Ειδικό λάστιχο |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...80 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 519 |
---|---|
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 10 |
Εξωτερική διάμετρος [mm] | 159,16 |
Υλικό κατασκευής | Τροχός: Αλουμίνιο; χαρακτηριστικά επιφάνειας: PU (πολυουρεθάνη) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 3; (Βίδα στερέωσης) |
Σκληρότητα επιφάνειας | 60 Shore A |
Περιφέρεια [mm] | 500 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|