Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E60122
SDOGK120MKRFKSG
Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E60122
SDOGK120MKRFKSG
- Για κωδικοποιητές βηματικά μεταβαλλόμενων τιμών με βύσμα M23 12 πόλων
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Ασφαλής σύνδεση καλωδίων χάρη στην κασσιτεροκόλληση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 4,5...30 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...125 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 43 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 28 x 28 x 52 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος Με πλαστική επένδυση; PA 6.6 μαύρο |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | ορείχαλκος / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, Με πλαστική επένδυση / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κασσιτεροκόλληση: ...1 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M23, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: ορείχαλκος / PA 6.6, Με πλαστική επένδυση; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, Με πλαστική επένδυση |
---|