Τροχός μέτρησης
E60137
MEASURING WHEEL U:200 N:06
Τροχός μέτρησης
E60137
MEASURING WHEEL U:200 N:06
- Για χρήση σε συνδυασμό με κωδικοποιητές
- Για ακριβή μέτρηση της ταχύτητας ιμάντων
- Για ακριβή γραμμική μέτρηση σε διεργασίες εγκάρσιας κοπής
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Πλαστικό με αυλάκια |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...80 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 64,5 |
---|---|
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 6 |
Εξωτερική διάμετρος [mm] | 63,66 |
Υλικό κατασκευής | Τροχός: Αλουμίνιο; χαρακτηριστικά επιφάνειας: PU (πολυουρεθάνη) |
Σκληρότητα επιφάνειας | 90° Shore A |
Περιφέρεια [mm] | 200 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|