Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
- Γωνιακό για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Για κωδικοποιητές βηματικά μεταβαλλόμενων τιμών με βύσμα M18 12 πόλων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 4,5...30 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 69,4 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 37 x 20 x 53 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κασσιτεροκόλληση: ...0,25 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M18, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
---|