- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Συστολικές μούφες για κωδικοποιητές
- E60213
Συστολική μούφα
E60213
REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-6MM
Συστολική μούφα
E60213
REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-6MM
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για κωδικοποιητές με κοίλο άξονα |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 32,3 |
---|---|
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 6 |
Εξωτερική διάμετρος [mm] | 15 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Μήκος [mm] | 27,5 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|