- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Σύνδεσμοι για κωδικοποιητές
- E60216
Σύνδεσμος bellows
E60216
COUPLING V4A
Σύνδεσμος bellows
E60216
COUPLING V4A
- Μετάδοση περιστροφικών κινήσεων χωρίς τζόγο
- Αποτελεσματική απόσβεση δονήσεων
- Εξαιρετική αντιστάθμιση σφαλμάτων ευθυγράμμισης
- Χαμηλή ακαμψία ελατηρίου στρέψης
- Μικρές δυνάμεις επαναφοράς
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 33 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 20 / L = 29 |
Υλικό κατασκευής | Φλάντζα: 1.4404 (V4A/316L); Κάτωθι: 1.4571 (V4A/316Ti) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | βίδες με ροπή σύσφιξης: 150 Ncm |
Εξωτερική διάμετρος D [mm] | 20 |
Εσωτερική διάμετρος Α1 [mm] | 10 |
Εσωτερική διάμετρος Α1 [mm] | 10 |
Βάθος κόμβου σύσφιξης [mm] | 6,4 |
Βίδα σύσφιξης [mm] | M4 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Μήκος [mm] | 29 |
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 10000 |
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα [mm] | ± 0,4 |
Μεγ. ακτινική εσφαλμένη ευθυγράμμιση άξονα [mm] | ± 0,25 |
Μεγ. γωνιακή μετατόπιση [°] | ± 4,0 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |