- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Μηχανισμοί έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές
- E61440
μηχανισμοί έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές
E61440
DRAW WIRE 2400
μηχανισμοί έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές
E61440
DRAW WIRE 2400
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα |
---|---|
Διάμετρος άξονα [mm] | 6 |
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για κωδικοποιητές με φλάντζα συγχρονισμού 58 και συμπαγή άξονα 6 mm |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια | ± 0,1 % FSO |
---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 0,04 % FSO |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...80 |
Υγρασία αποθήκευσης [%] | 5...95; (χωρίς συμπύκνωση) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 598,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διάμετρος φλάντζας [mm] | 58 | ||||||||||||
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; σύρμα: Ανοξείδωτος χάλυβας με επικάλυψη πολυαμίδιου | ||||||||||||
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα | ||||||||||||
Διάμετρος άξονα [mm] | 6 | ||||||||||||
Μεγ. μήκος μέτρησης [mm] | 2400 | ||||||||||||
Περιφέρεια τυμπάνου σύρματος [mm] | 150,8 | ||||||||||||
Διάμετρος σύρματος [mm] | 0,45 | ||||||||||||
Σύνδεση σύρματος | άγκιστρο ασφάλισης | ||||||||||||
Ιδιότητες σύρματος |
|
||||||||||||
Φλάντζα σύσφιξης | Φλάντζα συγχρονισμού |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Οδηγία εγκατάστασης
|
|
---|