- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Παρελκόμενα στερέωσης για κωδικοποιητές
- E61446
ελατηριωτός βραχίονας για κωδικοποιητές
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
ελατηριωτός βραχίονας για κωδικοποιητές
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
- Για χρήση σε κωδικοποιητές σε συνδυασμό με τροχούς μέτρησης
- Διαρκώς ρυθμιζόμενη προένταση
- Κλίμακα χαραγμένη με λέιζερ για βοήθεια ρύθμισης
- Αρθρωτή λογική τοποθέτησης
- Επιτρέπει την απόσβεση αλλαγής κατεύθυνσης για κινήσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για κωδικοποιητή με φλάντζα σύσφιξης |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...60 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 717,1 |
---|---|
Οδηγία εγκατάστασης | μπορεί να τοποθετηθεί αμφίπλευρα |
Διαστάσεις [mm] | 230 x 65,9 x 75 |
Εξωτερική διάμετρος [mm] | 340 |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο Ανοδιωμένο; Ελατήριο: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 4,3 |
Μεγ. γωνιακή μετατόπιση [°] | 45 |
Δύναμη ενεργοποίησης [N] | 5...20 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
διαγράμματα και γραφήματα
Οδηγία εγκατάστασης
|
|
---|