Περίβλημα με προστασία πρόσκρουσης για βαθμίδες AS-Interface και Airbox
E7000A
ATEX unit protection
Περίβλημα με προστασία πρόσκρουσης για βαθμίδες AS-Interface και Airbox
E7000A
ATEX unit protection
- Περίβλημα με αξιόπιστη προστασία από τις κρούσεις για μονάδες AS-i και AirBoxes
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και στερέωση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για βαθμίδες ATEX ClassicLine και ATEX Airbox |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...50 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 441,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 106,8 x 117,6 x 173 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4016 / 430); πομπέ βίδα για εξάγωνο κλειδί: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304) |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|