- Προϊόντα
- E70096
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
- Για μετάβαση από πλακέ καλώδιο AS-i σε κονέκτορα M12
- Για επέκταση του δικτύου AS-i μέσω λωρίδων
- Εύκολη και γρήγορη σύνδεση χάρη στην τεχνολογία μετατόπισης μόνωσης
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εναλλακτικοί κωδικοί: E75005 Σύγκριση προϊόντων: E70096 / E75005 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Σχεδίαση | AS-i |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 2 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...75 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 17,9 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PA |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |