Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E70142
SDOGL070PLSFKPG
Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E70142
SDOGL070PLSFKPG
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Ασφαλής σύνδεση καλωδίων με βιδωτούς ακροδέκτες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...100 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 49,4 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 29 x 29 x 71 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PBT |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | PBT |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Με κλέμες: ...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 10...12 mm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x Rd24, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: PBT; Επαφές: επίχρυσες |
---|