Κονέκτορας σύνδεσης
E70233
Cage clamps / 100 pcs.
Κονέκτορας σύνδεσης
E70233
Cage clamps / 100 pcs.
- Σύνδεση μονάδων πινάκων ελέγχου με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
- Βύσματα που διευκολύνουν τη συντήρηση
- Απλή και γρήγορη καλωδίωση μέσω σφιγκτήρων εγκλωβισμού
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Μεγ. ρεύμα φορτίου [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...115 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 690 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ηλεκτροφόρα τμήματα: κράμα χαλκού επικασσιτερωμένο; PA |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 0,5 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 100 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm |