- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα για AS-i
- Διανομείς και συνδετήρες απογύμνωσης πλακέ καλωδίων
- E70354
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E70354
FCE Splitter ye/bk ProcessL
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E70354
FCE Splitter ye/bk ProcessL
- Για την μετάβαση από AS-i / AUX πλακέ καλώδιο σε M12 κονέκτορα
- Σχεδίαση που πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Εύκολη και γρήγορη σύνδεση χάρη στην τεχνολογία μετατόπισης μόνωσης
- Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας και υψηλός βαθμός προστασίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | AS-i / 24 V |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Τάση λειτουργίας AUX DC [V] | 18...32 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...80 |
---|---|
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 80; (31 °C; γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C)) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68; IP 69K |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 112,3 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); λάστιχο στεγανοποίησης για ακίδες επαφής: FPM; O-ring: EPDM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 2,5; (παξιμάδια στερέωσης) |
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,4 Nm |
---|