- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
- E70451
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | τάση τροφοδοσίας για edgeGateway |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 236 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PBT-GF20 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm² |
---|