- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα για AS-i
- Διανομείς και συνδετήρες απογύμνωσης πλακέ καλωδίων
- E70581
Διαχωριστής πλακέ καλωδίου AS-Interface
E70581
FC Splitter AS-i UL
Διαχωριστής πλακέ καλωδίου AS-Interface
E70581
FC Splitter AS-i UL
- Αξιόπιστη διανομή της τάσης AS-i ή της εξωτερικής παροχής 24 V
- Εύκολη και γρήγορη σύνδεση χάρη στην τεχνολογία μετατόπισης μόνωσης
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Βαθμός προστασίας | III |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 8 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...75 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 49,6 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PBT; Βίδα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); Ακίδες επαφής: επίχρυσες |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 1,65; (Βίδα στερέωσης) |
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |