- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα για AS-i
- Διανομείς και συνδετήρες απογύμνωσης πλακέ καλωδίων
- E70582
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
- Για μετάβαση από πλακέ καλώδιο AS-i σε κονέκτορα M12
- Για επέκταση του δικτύου AS-i μέσω λωρίδων
- Εύκολη και γρήγορη σύνδεση χάρη στην τεχνολογία μετατόπισης μόνωσης
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | διανομή τάσης AS-i και εξωτερικής τροφοδοσίας 24 V σε θηλυκό κονέκτορα M12 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Βαθμός προστασίας | III |
---|---|
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 4 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i; (24V) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...75 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 89 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PBT / PC |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 1,65 |
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² | |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Ροπή σύσφιξης: ...1,65 Nm |