Προστατευτικό πώμα
E73004
PROTECTIVE CAP M12 10PCS.
Προστατευτικό πώμα
E73004
PROTECTIVE CAP M12 10PCS.
- Προστασία κατά της διείσδυσης υγρασίας σε κιβώτια διαμοίρασης σήματος και μονάδες
- Εξασφαλισμένος βαθμός προστασίας, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιούνται υποδοχές σύνδεσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για θηλυκούς κονέκτορες M12 σε βαθμίδες ClassicLine, CompactLine και AirBox |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...85 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 11 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | PA μαύρο |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | για ροπή σύσφιξης, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της αντίστοιχης συσκευής |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 10 τμχ |
---|