Αντάπτορας ράγας DIN
E73006
mounting plate M8 short
Αντάπτορας ράγας DIN
E73006
mounting plate M8 short
- Για στερέωση μονάδων AS-i CompactLine M8
- Πλήρες σετ για στερέωση σε ράγα DIN
- Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για βαθμίδες CompactM8 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 43,6 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 88,5 x 1,5 x 30 |
Υλικό κατασκευής | Βάση συναρμολόγησης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); Κλιπ ράγας DIN: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301); υποδοχή σπειρώματος: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4567 / 304Cu) |
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|