δίοδος από τοίχο
E73009
Wall passage stainless steel
δίοδος από τοίχο
E73009
Wall passage stainless steel
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 8; (Ακροδέκτης 1+3: 4 A; Ακροδέκτης 2+4: 4 A) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 69K |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 29,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); Τσιμούχα: EPDM |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 1 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |