- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα για AS-i
- Διανομείς και συνδετήρες απογύμνωσης πλακέ καλωδίων
- E7354A
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
- Για μετάβαση από πλακέ καλώδιο AS-i σε κονέκτορα M12
- Σχεδίαση που πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Εύκολη και γρήγορη σύνδεση χάρη στην τεχνολογία μετατόπισης μόνωσης
- Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Τάση λειτουργίας AUX DC [V] | 18...32 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 80; (31 °C; γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C)) | |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 | |
Βαθμός προστασίας | IP 67; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής: IP 68 / IP 69K) | |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Σήμανση ATEX |
|
---|---|
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 166,75 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); λάστιχο στεγανοποίησης για ακίδες επαφής: FKM; Τσιμούχα: EPDM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 2,5; (παξιμάδια στερέωσης) |
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,4 Nm |
---|