- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα για AS-i
- Διανομείς και συνδετήρες απογύμνωσης πλακέ καλωδίων
- E7377A
Διαχωριστής πλακέ καλωδίου AS-Interface
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
Διαχωριστής πλακέ καλωδίου AS-Interface
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
- Αξιόπιστη διανομή της τάσης AS-i ή της εξωτερικής παροχής 24 V
- Σχεδίαση που πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Εύκολη και γρήγορη σύνδεση χάρη στην τεχνολογία μετατόπισης μόνωσης
- Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για τη διανομή τάσης AS-i ή εξωτερικής τροφοδοσίας 24V |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Βαθμός προστασίας | III |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 8 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 80; (31 °C; γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C)) | |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 | |
Βαθμός προστασίας | IP 67; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής: IP 68 / IP 69K) | |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Σήμανση ATEX |
|
---|---|
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 132,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); λάστιχο στεγανοποίησης για ακίδες επαφής: FKM; Τσιμούχα: EPDM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 2,5; (Βίδα στερέωσης) |
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|