Πλακέ καλώδιο AS-Interface
E74005
AS-i Flat cable EPDM ye 100 m
Πλακέ καλώδιο AS-Interface
E74005
AS-i Flat cable EPDM ye 100 m
- Για αξιόπιστη μετάδοση σημάτων σε δίκτυα AS-i
- Σύνδεση εξαρτημάτων μέσω τεχνολογίας μετατόπισης μόνωσης
- προστασία σύνδεσης ανάστροφης πολικότητας λόγω ειδικού σχήματος
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 7744 |
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 100 m, EPDM, Χωρίς αλογόνο, Κίτρινο; 2 x 1,5 mm² |